Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
199
Objednací číslo: 09 47 575 7005
RJI cord 8xAWG26/7 stran. PUR, 2xPP; 20m
RJI cord 8xAWG26/7 stran. PUR, 2xPP; 20m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 20 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 47 575 7005
RJI cord 8xAWG26/7 stran. PUR, 2xPP; 20m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
199
Detaily produktu
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
  • Connector 1 Han® PushPull (V14) Thermoplastic
  • Connector 2 Han® PushPull (V14) Thermoplastic
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
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
  • Limiting temperature -10 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
    Naftalen
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 415.3 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140251038
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte