Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 47 474 7012
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 2.5m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 2.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 2.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 474 7012
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 2.5m
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
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connecteur 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    sans halogène
    Résistant à l'huile
Version
  • Longueur de câble 2,5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2 Twisted Pair
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Limite de température
    -30 ... +75 °C indifférent
    -5 ... +50 °C enlevé
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Jaune
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 100 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140254138
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
HARTING Ethernet Cabling
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare