Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
167
Part number: 09 47 474 7003
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.4m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.4m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 0.4 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 474 7003
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING RJ Industrial®
  • コネクタ 2 HARTING RJ Industrial®
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    ハロゲンフリー
    耐油性
バージョン
  • ケーブル長さ 0.4 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2 ツイストペア
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5e クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -30 ... +75 °C 固定
    -5 ... +50 °C 変動
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.003 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140254091
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare