Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
124
N.º de referencia: 09 45 700 5030
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 8,0m
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 8,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 700 5030
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 8,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
124
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie
    RJ45
    Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2
    M12 D-codering
    Mannelijk
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 8 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering D-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 547,5 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140268289
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599