Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 45 745 0027
RJI Cable 4xAWG22/7, trail, PP; 5,0m
RJI Cable 4xAWG22/7, trail, PP; 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 45 745 0027
RJI Cable 4xAWG22/7, trail, PP; 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cable
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4) Termoplástico
  • Conector 2 HARTING PushPull (V4) Termoplástico
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 364 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140063280