Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 48 636 3765 450
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 45m
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 45m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 45 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 636 3765 450
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 45m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING RJ Industrial®
  • Złącze 2 HARTING RJ Industrial®
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 45 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 23/7
  • Liczba kontaktów 8
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +70 °C
  • Średnica przewodu 8,7 mm
  • Minimalny promień gięcia
    4x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    8x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Zielony
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Numer ECHA SCIP 26e34855-da75-486d-8dea-78666ad2fe29
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
    IEC 60603-7 Część czołowa
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 5.613 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140883512
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare