Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Part number: 09 48 E4E 47A8 005
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 0.5m
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 0.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Ledningsføring 1:1
Kabellængde: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 E4E 47A8 005
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 RJ45 ECO-I Vinklet
  • Konnektor 2 RJ45 ECO-I Vinklet
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Ledningsføring 1:1
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 8
  • Låsetype Snap-in-låse
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +60 °C uberørt
    -20 ... +60 °C flyttet
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 5,7 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) Halogenfri polymer TM7 (LSZH)
  • Farve (kabel) Grå
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare