Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 E2E 27A7 100
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 10m
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 E2E 27A7 100
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 RJ45 ECO-I gewinkelt
  • Steckverbinder 2 RJ45 ECO-I gewinkelt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung Verdrahtung 1:1
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 8
  • Verriegelungsart Rasthaken
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -20 ... +60 °C unbewegt
    -20 ... +60 °C bewegt
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 5,4 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel Halogenfreies Polymer TM7 (LSZH)
  • Farbe Kabel grau
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar