Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 59 222 3000 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 30m
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 30m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 30 m
Notes
Compare
Part number: 33 59 222 3000 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Putere 3 pini
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4)
    Putere 3 pini
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Cablare 1:1
Versiune
  • Lungimea cablului 30 m
  • Număr de miezuri 3
  • Structură miez 3G 1,5 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 2
  • Contact de împământare Da
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1,5 mm²
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Rezistenţă la vibraţii
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axă
    5,72 m/s² conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
  • Rezistenţă la şoc
    25 g / 11 ms, 3 şocuri / axă şi direcţie
    5 g / 30 ms, 5 şocuri / axă şi direcţie conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140246461
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
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare