Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 59 222 0100 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 1.0m
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 1.0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Bedrading 1:1
Kabellengte: 1 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 59 222 0100 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Power 3 poles
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4)
    Power 3 poles
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable Wiring 1:1
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3G 1.5 mm²
  • Método de terminación Crimp termination
  • Blindaje Unshielded
  • Número de contactos 2
  • Contacto PE Yes
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Sección de conductor 1.5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Resistencia a los golpes
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 115 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140246379
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare