Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 58 231 0080 026
PP FO CAB-ASSY-8M-2xPP Metal LCD SM OV
PP FO CAB-ASSY-8M-2xPP Metal LCD SM OV

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo
Longitud de cable: 8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 58 231 0080 026
PP FO CAB-ASSY-8M-2xPP Metal LCD SM OV
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Monomodo
Versión
  • Longitud de cable 8 m
  • Estructura de núcleo 9 / 125 µm
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diámetro de cable 6,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Metálicos
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 104 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140152977
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599