Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
129
Numer Katalogowy: 33 48 344 7804 003
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,3m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,3m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 0.3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 48 344 7804 003
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,3m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
129
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING Mini PushPull
  • Identyfikacja HARTING ix Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Zalewane
    Przyłączenie IDC
  • Złącze 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Przyłącze nożowe
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,3 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Metoda przyłączenia
    Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
    Przyłącze nożowe
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
  • Średnica przewodu 6,7 mm ± 0,3 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS zgodny
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    UL 1581, Sec. 1090 (H) Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    UL style 21815
    IEC 60754-2 Ausencia de halógenos
    EN 50618 Resistente a rayos UV
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 31,53 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140796843
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare