Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 33 48 343 4805 002
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,2m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,2m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Varenummer: 33 48 343 4805 002
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Rendszer kábelezés
  • Серия HARTING Mini PushPull
  • Название HARTING ix Industrial®
  • Элемент Készre szerelt kábelek
  • Спецификация Előszerelt mindkét végen
  • Соединитель 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A típus
    Fröccsöntött
  • Соединитель 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A típus
    Fröccsöntött
  • Тип кабеля Rézkábel (kerek)
Версия
  • Длина кабеля 0,2 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Метод подключения IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -20 ... +80 °C stabil
    -20 ... +80 °C mozgatott
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Sárga
  • RoHS konform
  • Состояние ВЭА konform
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Nem része
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Nem része
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Nem része
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Lettország
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140260405
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare