Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 48 343 4804 010
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 1,0m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 343 4804 010
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Identification ix Industrial®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING Mini PushPull
    ix Industrial® Type A
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    HARTING Mini PushPull
    ix Industrial® Type A
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Méthode de raccordement Raccordement auto-dénudant
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C indifférent
    -40 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Jaune
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-124
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 72 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140260580
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare