Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 48 343 4806 015
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 1,5m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 1,5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
UV resistant
Cable length: 1.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 48 343 4806 015
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 1,5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Identification ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull
    ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Connector 2
    HARTING Mini PushPull
    ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable UV resistant
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC termination
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140282896
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte