Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 21 37 360 0D74 100
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 10 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 37 360 0D74 100
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M23
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M23
    Buchse gewinkelt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Merkmale
    Flammenwidrigkeit
    Öl- und UV-beständig
    Optimale EMV-Eigenschaften
    Halogenfreiheit
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 19
  • Adernaufbau 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung 150 V
  • Bemessungsstrom (Signal) 2 A
  • Bemessungsstrom (Power) 9 A
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
  • Werkstoff Umspritzung Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Farbe Umspritzung schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.400 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140241312
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın