Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 21 34 260 0840 100
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 10m
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 10m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 10 m
Notes
Compare
Part Number: 21 34 260 0840 100
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação Y
    Macho Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • Codificação Codificação Y
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -25 ... +80 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Verde
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444995
  • GTIN 5713140282605
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare