Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 600 0886 015
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 1.5m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR  PP 1.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 600 0886 015
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 X-코딩
    수형 직선형
버전
  • 케이블 길이 1.5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 X-코딩
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 0.5 A
  • 정격 전압
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 6.7 mm ± 0.3 mm
  • 최소 굽힘 반경
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
상세명세 및 승인
  • 사양 UN/ECE-R 118
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 95 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140342460