Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
4
Combinables
47
Tools
3
Cikkszám: 21 03 881 3414
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-CF

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kabelkontaktdon
Vinklad
Hane
D-kodning
Krimpterminering
Flytkristallpolymer (LCP)
Kontakter: 4
Märkström: ‌4 A
Zink, pressgjuten
Skruvlåsning
Grad av skydd: IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 881 3414
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-CF
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
4
Combinables
47
Tools
3
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Azonosítás Slim Design
  • Elem Kábelcsatlakozó
  • Specifikáció Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Árnyékolás
    Árnyékolt
    Árnyékolás összeköttetése krimpelhető karimával
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás D-kódolás
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Részletek A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
  • Részletek Kizárólag Fast Ethernet alkalmazásokhoz
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,13 ... 0,82 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 26 ... AWG 18
  • Vezeték külső átmérője ≤ 2,3 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Túlfeszültség kategória III
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0,6 Nm
  • Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya) 15
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • RoHS konform, kivétellel
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 62 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140226500
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás