myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
...
Diverse
Kabelsamlinger
21 03 819 2420
Numer Katalogowy: 21 03 819 2420
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty, Zalewane, Outer PushPull
Żeński
A-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Poliamid (PA)
Kontakty: 4
Przekrój przewodu: 0.34 mm²
Prąd znamionowy: 4 A
Outer PushPull
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 819 2420
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identifikation
Kategori
Złącza
Serier
Złącza okrągłe M12
Identifikation
PushPull
Element
Złącze kablowe
Specifikation
Prosty
Zalewane
Outer PushPull
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Żeński
Antal kontakter
4
Kodning
A-kodowany
Låsetype
Outer PushPull
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
0,34 mm²
Ledertværsnit [AWG]
AWG 22
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
250 V
Forureningsgrad
3
Overspændingskategori
II
Begrænsende temperatur
-20 ... +80 °C
Koblingscyklusser
≥ 100
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Poliamid (PA)
Materiale (overstøbning)
Poliamid (PA)
Farve (overstøbning)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV-status
zgodny
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Niezawarte
REACH BILAG XIV-stoffer
Niezawarte
REACH SVHC-stoffer
Niezawarte
California Proposition 65 stoffer
Niezawarte
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Rumænien
eCl@ss
27.440.116,00
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Niemiecki)
PDF (Hiszpański)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Angielski)
PDF (duński)
PDF (Czeski)
PDF (Francuski)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Węgierski)
PDF (Japoński)
PDF (Włoski)
PDF (Koreański)
PDF (holenderski)
PDF (Polski)
PDF (turecki)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (Rosyjski)
PDF (rumuński)
PDF (szwedzki)
PDF (chiński (trad.))
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare