Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
8
Combinables
6
Tools
1
Cikkszám: 21 03 896 1525
M12-PP-CC-CRIMP--5P-KCOD-M-STR-SHLD
M12-PP-CC-CRIMP--5P-KCOD-M-STR-SHLD

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelcsatlakozó
Egyenes
Apa
K-kódolású
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Érintkezők: 5
Vezető keresztmetszete: 0.5 ... 2.5 mm²
Névleges áramerősség: ‌12 A
Présöntött cink
Outer PushPull
Védettségi fokozat: IP65 / IP67 illesztett feltétel
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 896 1525
M12-PP-CC-CRIMP--5P-KCOD-M-STR-SHLD
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
8
Combinables
6
Tools
1
Termékleírás
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja
    Power
    PushPull
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Liczba kontaktów specjalnych 1x Kontakt PE
  • Specyfikacja kontaktów specjalnych Kontakt PE
  • Kodowanie K-kodowany
  • Typ blokowania Outer PushPull
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,5 ... 2,5 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 20 ... AWG 14
  • Prąd znamionowy ‌ 12 A
  • Napięcie znamionowe 630 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 6,6 ... 11,6 mm
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 70 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140226968
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás