Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 48 C80 0025 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 5.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 5.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Typ R
Kabellänge: 5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 C80 0025 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 5.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 D-Kodierung
    Stift gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung Typ R
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Adernaufbau 4x AWG 22/19
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung D-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -25 ... +60 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimaler Biegeradius 5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
  • Schleppkettenfähig ja
  • Biegezyklen ≥ 5.000.000 @ Biegeradius = 75 mm @ Kettenlänge = 5 m @ Geschwindigkeit ≤ 5 m/s @ Beschleunigung ≤ 20 m/s²
  • Zyklen Wechselbiegung (tic-toc Test) 1.000.000 @ Biegeradius = 75 mm
  • Torsionstauglichkeit ≥ 5.000.000 @ Torsionswinkel = ±180° @ 1m
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel gelb
Normen und Zulassungen
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 344,8 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140338234
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen