Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
Part number: 21 34 929 2405 010
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 1 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 929 2405 010
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
  • Złącze 2
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Kodowanie D-Kodierung
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +70 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) grün
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS zwolnienia 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje nicht enthalten
  • REACH ANEKS XIV substancje nicht enthalten
  • REACH SVHC substancje ja
  • REACH SVHC substancje Blei
  • Propozycja Kalifornijska 65 ja
  • Propozycja Kalifornijska 65 Blei
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
  • Certyfikaty CE
  • PROFINET ja
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 91 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140145047
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare