Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Part number: 21 34 920 0477 020
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 2,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 2,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 920 0477 020
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação D
    Macho Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Codificação Codificação D
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Verde
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 144 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140144996
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare