Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
Part number: 21 34 840 0484 030
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 3,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor C21320000000055.
Part number: 21 34 840 0484 030
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Connector 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 3 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 0,34 mm²
  • Kodierung A-Kodierung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 119,6 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140141766
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung