Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0066
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0066
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connettore 1
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Femmina Angolato
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Halogen-free
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 0,34 mm²
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Non schermato
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 4,2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) RAL 7021 (grigio scuro)
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140506220
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line