Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0190
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 2.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 2.00m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0190
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 2.00m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.34 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4.5 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040 (Window grey)
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer