Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc
NEW
Device side / Panel feed through
4
nu sunt date disponibile
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 40 200 0443 020
Număr articol: 21 40 200 0443 020
M12 A 4p m/- st/- PVC shld 2m
Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.
Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 2 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 40 200 0443 020
M12 A 4p m/- st/- PVC shld 2m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Adăugați la lista de dorințe
Ştergeţi din wishlist
Distribuitori
Întrebări prin e-mail
Produse care se potrivesc
NEW
Device side / Panel feed through
4
nu sunt date disponibile
Overview
Detalii produs
Descărcări
Knowledge
Distribuitori
Detalii produs
Descărcări
Knowledge
Distribuitori
Detalii produs
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
M12 codificare A
Tată Drept
PushPull
Suprainjectat
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
2 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x AWG 22
Codificare
codificare A
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Gri
Specificaţii şi omologări
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140238572
ETIM
EC001855
eCl@ss
27.060.311,00
Descărcări
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Închide
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparați