Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 16 000 9919
LP-ADAPTER Han DD Plus (2,4mm PCB)
LP-ADAPTER Han DD Plus (2,4mm PCB)

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
PCB adaptörü
Han DD® krimp parçasında
Nominal akım: ‌7.5 A
Poliamid (PA)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 16 000 9919
LP-ADAPTER Han DD Plus (2,4mm PCB)
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identificación
  • Categoría Accessories
  • Tipo de accesorio PCB adapter
  • Descripción del accesorio In the Han DD® crimp insert
Versión
  • Tipo
    Male
    Female
  • Detalles
    for PCB´s up to 2.4 mm
    Compatible to Han® DD insert
    Compatible to Han® DD modules
    Compatible to standard and rear fit housing
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 7.5 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 4.731 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140190641
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın