Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Numer Katalogowy: 61 03 001 0110 010
InduCom 9p 2T-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 9p 2T-entry kn-screw 4-40 w/o

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Bez wewnętrznego uziemienia
Rozmiar: D-Sub 1
Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
Górne wyprowadzenie kabla
2x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Stopień ochrony: IP30
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 61 03 001 0110 010
InduCom 9p 2T-entry kn-screw 4-40 w/o
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja InduCom
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Bez wewnętrznego uziemienia
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 2
  • Wyprowadzenie przewodu 2x
  • Odciążka kablowa In base all'utilizzo del cavo è disponibile un ulteriore pressacavo InduCom o una combinazione di ferrula - flangia a crimpare.
  • Typ blokowania Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
  • połączenie uziemiające Bez wewnętrznego bloku uziemiającego
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
  • Szczegóły Il codice include un connettore dummy
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    0,4 Nm vite coperchio
    0,4 Nm Aggancio a vite
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Lega di zinco
  • Materiał (śruba) Acciaio nichelato
  • Długość 46,7 mm
  • Szerokość 31 mm
  • Wysokość 14,8 mm
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Non incluso
  • REACH ANEKS XIV substancje Non incluso
  • REACH SVHC substancje Non incluso
  • Propozycja Kalifornijska 65 Non incluso
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 62,475 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140222632
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare