Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Numer Katalogowy: 61 03 001 0117
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Z wewnętrznym uziemieniem
Rozmiar: D-Sub 3
Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
Górne wyprowadzenie kabla
2x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Stopień ochrony: IP30
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 61 03 001 0117
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/chassihus
  • Serie D-Sub
  • Identifiering InduCom
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Skalchassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Med intern jord
Version
  • Storlek D-Sub 3
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 2
  • Kabelingång 2x
  • Dragavlastning En extra InduCom kabelklämma eller en krimpfläns - hylskombinationen finns att få beroende på användningen av kabeln.
  • Låsningstyp Räfflad skruv Gänga 4-40 UNC
  • jordförbindning Med intern jordplint
  • 2 delar Ja
  • Avskiljbar Ja
  • Detaljer Artikelnumret innefattar en dummyplugg
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    0,4 Nm połączenie uziemiające
    0,4 Nm śruba pokrywy
    0,4 Nm Śruba blokująca
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Material (skruv) Stal, platerowana niklem
  • Längd 42,4 mm
  • Bredd 53 mm
  • Höjd 14,8 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Niezawarte
  • REACH BILAGA XIV ämnen Niezawarte
  • REACH SVHC ämnen Niezawarte
  • California Proposition 65 ämnen Niezawarte
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 71,653 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140222663
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare