Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0051 0500
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 5,0m
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0051 0500
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 5,0m
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
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M16
    Female
    12 + 3 poles
  • Connector 2 manguitos de extremo de hilo
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Description of the cable
    Resistente al aceite
    Sin halógenos
    Exento de silicona
  • Features
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
  • Field of application para función híbrida
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -20 ... +80 °C movido
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Negro
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Retardo de llama
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 828 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275065
  • eCl@ss 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629