Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 10 003 4751
Han Power T 1A 3+PE clip
Han Power T 1A 3+PE clip

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dystrybutor energii
Han® 1A
Kontakty: 3
Przekrój przewodu: 0.14 ... 4 mm²
Stopień ochrony: IP20
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 10 003 4751
Han Power T 1A 3+PE clip
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Rozdzielacze zasilania
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Power® T
  • Element Dystrybutor energii
  • Specyfikacje Han® 1A
Wersja
  • Liczba kontaktów 3
  • Kontakt PE Tak
  • Typ blokowania Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
  • Szczegóły
    Wkładów kontaktowych nie można podłączać ani rozłączać pod obciążeniem.
    Wkłady kontaktowe nie mogą być zasilane w stanie niepołączonym.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 4 mm²
  • Prąd wejściowy ‌30 A
  • Prąd wyjściowy ‌15 A
  • Napięcie znamionowe 400 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +90 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 82,22 g
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140398122
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare