Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
9
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
534
N.º de referencia: 09 33 724 2601
Han E24_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
Han E24_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 33 724 2601
Han E24_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
9
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
534
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han E®
  • Cechy Han® GreenLine
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar 24 B
  • Z osłoną przewodu Tak
  • Liczba kontaktów 24
  • Kontakt PE Tak
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,75 ... 2,5 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Długość odizolowania 7,5 mm
  • Moment dokręcający
    ‌0,5 Nm Винт контакта M3
    ‌0,5 Nm Крепежные винты М3
    ‌1,2 Nm Винт PE M4
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Поликарбонат (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (серый)
  • Materiał (kontaktów) Медный сплав
  • Powierzchnia (kontakty) Посеребренные
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 50 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140479623
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar