Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 00 000 5186
Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm black
Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm black

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelforskruning
M32
Spændeområde: 13 ... 20 mm
Materiale (kabelforskruninger): Polyamid (PA) RAL 9005 (dybsort)
IP68, IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
Størrelse på skruenøgle: 42
Notes
Compare
Part number: 19 00 000 5186
Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifiering
  • Kategori Accessories
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® CGM-P
  • Tillbehörstyp Cable gland
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ≤6.5 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Skruvnyckelstorlek 42
  • Begränsande temperatur -40 ... +100 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Storlek M32
  • Klämintervall 13 ... 20 mm
  • Bredd över hörn 46.8 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelförskruvningar) Polyamide (PA)
  • Färg (kabelförskruvning) RAL 9005 (jet black)
  • Material (tätning) NBR
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 41.6 g
  • Ursprungsland Germany
  • Tariffnummer europeisk tull 39174000
  • GTIN 5713140192911
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Kapitel Zubehör für Gehäuse/ Han® Kontakteinsätze
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare