Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 30 006 1716
Han 6B Docking Frame IP67 HTE M25
Han 6B Docking Frame IP67 HTE M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Docking frame
Rear mounting
Stainless steel
Size: 6 B
Notes
Compare
Part number: 19 30 006 1716
Han 6B Docking Frame IP67 HTE M25
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Bastidor de acoplamiento
  • Descripción del accesorio Montaje trasero
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Entrada de cable 1x M25
Características técnicas
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Ciclos de conexión con otros componentes HMC ≥ 10.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) アルミダイカスト
  • Superficie (capota/base) 粉体塗装
  • Color (capota/base) RAL 7037 (ダストグレー)
  • Material (junta) NBR
  • Material (accesorios) ステンレススチール
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 339,1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140407480
  • ETIM EC002312
  • eCl@ss 27.440.206,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare