Matching Products
Matching Products NEW
アクセサリ
4
スペア部品
2
インサート
2
Part number: 19 40 703 0957
Han 3HPR-HBMA-M25 bottom open
Han 3HPR-HBMA-M25 bottom open

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Angled, Open bottom, Long version, Feed through hole for fixing screws
Size: 3 A
Screw locking
Top entry
1x M25
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 19 40 703 0957
Han 3HPR-HBMA-M25 bottom open
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
アクセサリ
4
スペア部品
2
インサート
2
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR
  • フード/ハウジングのタイプ ボックス型ハウジング
  • フード/ハウジングの説明
    アングル型
    オープンボトム
    ロングバージョン
    固定用ネジ穴(タップなし)
バージョン
  • サイズ 3 A
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M25
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
  • 詳細
    インサートHan® QおよびHan A® シリーズを使用し、インサートのシールは外してください。インサートのシールネジは、フード/ハウジングのシールネジと交換する必要があります。
    アングル型ハウジングと取付けフランジのスルーホールを使用し、固定ネジがハウジング内部から正しくシールしていることを確認して下さい。
  • 梱包内容 シールスクリュー付き
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 2 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 194.75 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140830660
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27,440,202.00
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare