Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
13
Accessories
1
Inserts
72
Objednací číslo: 09 62 003 1440
Han 3 EMC Top Entry 2 Pegs PG 11
Han 3 EMC Top Entry 2 Pegs PG 11

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Hood
Size: 3 A
Single locking lever
Top entry
1x Pg 11
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Uncoated
Unpainted
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 62 003 1440
Han 3 EMC Top Entry 2 Pegs PG 11
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
13
Accessories
1
Inserts
72
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han® EMC
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 3 A
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x Pg 11
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Hoods/Housings for higher EMC requirements
  • Pack contents Please order seal screw separately.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E 12
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 60 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140073098
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte