Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
Număr articol: 09 36 516 1301
Han 16Ex UL-HBM-DL
Han 16Ex UL-HBM-DL

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj pe panou
Mărime: 16 B
Levier de blocare dublu
Oţel inoxidabil
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 5015 (albastru ca cerul)
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 36 516 1301
Han 16Ex UL-HBM-DL
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
Detalii produs
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® Ex
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Tipo de bloqueo Levier de blocare dublu
  • Campo de aplicación Conectori pentru medii cu pericol de explozie
  • Detalles
    Aparat simplu pentru circuite cu siguranță intrinsecă
    numai pentru SUA
  • Detalles ATENŢIE! Se va utiliza numai cu inserţii Han® Ex!
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Şuruburi de fixare M4
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C Până la +70°C în T4
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 Cu presetupă
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc turnat sub presiune
  • Superficie (capota/base) Acoperit cu pulbere
  • Color (capota/base) RAL 5015 (albastru ca cerul)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Oţel inoxidabil
  • RoHS conform
  • Estado ELV conform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nu este inclus
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nu este inclus
  • Sustancias REACH SVHC Nu este inclus
  • Sustancias de la California Proposition 65 Da
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plumb
    Nichel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 273 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140181748
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați