Szczegóły
UWAGA! Napięcie znamionowe (zasilanie 600 V, sygnały 250 V) wkładu, który jest przeznaczony do izolacji podstawowej z uziemieniem ochronnym, obowiązuje tylko wtedy, gdy ekran elementu danych jest podłączony do potencjału uziemienia. Gdy ekran elementu danych nie jest podłączony do potencjału uziemienia, napięcie znamionowe jest zredukowane do 320 V dla zasilania i do 150 V dla sygnałów, znamionowe napięcie udarowe 4 kV dla zasilania i 2,5 kV dla sygnałów.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,13 ... 0,33 mm² Data
0,14 ... 2,5 mm² Sygnał
0,14 ... 4 mm² Power
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 26 ... AWG 22 Data
AWG 26 ... AWG 14 Sygnał
AWG 26 ... AWG 12 Power
Prąd znamionowy
2 A
Napięcie znamionowe
32 V
Znamionowe_napięcie_impulsowe
0,8 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Prąd znamionowy (sygnał)
10 A
Napięcie znamionowe (sygnał)
250 V
Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał)
4 kV
Stopień zanieczyszczenia (sygnał)
3
Prąd znamionowy (zasilanie)
20 A
Napięcie znamionowe (zasilanie)
600 V
Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie)
6 kV
Stopień zanieczyszczenia (moc)
3
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Rezystancja izolacji
>1010 Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (ekranowanie)
Stop miedzi, niklowany
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)