Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1674
Part number: 24 03 004 2110
Ha-VIS eCon 3042B-AD
Ha-VIS eCon 3042B-AD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Operating temperature: ‌0 ... +55 °C
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 24030042100.
Part number: 24 03 004 2110
Ha-VIS eCon 3042B-AD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1674
Product Details
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 3000
  • Komponente Industrial Ethernet Switches
  • Beschreibung unmanaged
  • Ethernet-Typ Fast Ethernet
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 6
  • Befestigung 35 mm Hutschiene nach EN 60715
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 1,522 kB
  • MAC-Tabellengröße 1k Einträge
  • Paketpuffergröße 0,44 Megabit
  • Non blocking ja
  • Quality of Service ja
  • Energie Efficient Ethernet ja
  • Flow Control aus
  • Meldekontakt nein
  • PoE Funktionalität nein
  • Lieferumfang
    Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung
    Montageanleitung
Anschlussdaten
  • Nennspannung
    24 V DC
    48 V DC
  • zulässige Spannung 9 ... 60 V DC
  • Überspannungsschutz ja
  • Betriebsstrom
    <142 mA @ 24 V DC
    <77 mA @ 48 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Überstromschutz ‌12 A at input
  • Leistungsaufnahme <3,41 W @ 24 V DC
  • Anschlussart steckbarer Schraubkontakt
  • Kontaktanzahl 3
  • Leiterquerschnitt 0,08 ... 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Verpolschutz Yes
Technische Kennwerte
  • Betriebstemperatur ‌0 ... +55 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 im gesteckten Zustand
  • MTBF ≈ 2270.000 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Übertragungsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-Negotiation ja
  • Auto-Polarity ja
  • Auto-MDI(X) ja
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Ethernet Ports LWL
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Übertragungsstandard 100BASE-FX
  • Faserart Multimode
  • Anschlussart
    SC duplex
    Buchse
  • Übertragungsphysik LWL
  • Wellenlänge 1.310 nm
  • Datenrate ‌ 100 Mbit/s
  • Übertragungslänge 2 km
  • Ausgangsleistung -19 ... -14 dBm
  • Eingangsleistung -32
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Länge 107.5 mm
  • Breite 25 mm
  • Höhe 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 446 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140147881
  • eCl@ss 19170130 Netzwerk-Switch
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare