Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
20
Număr articol: 33 01 241 0150 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 15.0m
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 15.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Unimod
Lungimea cablului: 15 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 01 241 0150 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 15.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
20
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 LC duplex
  • Conector 2 LC duplex
  • Tip cablu Cablu FO
  • Descrierea cablului Unimod
Versiune
  • Lungimea cablului 15 m
  • Număr de fibre 2
  • Tip fibră 2E9/125 G657.A1
Caracteristici tehnice
  • Diametru cablu 5,17 mm
Proprietăţi material
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Număr ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 300 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140149731
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați