Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 01 412 0300 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 3.0m
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 3.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo FO
Comprimento do cabo: 3 m
Notes
Compare
Part Number: 33 01 412 0300 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 3.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 LC duplex
  • Conector 2 2x ST
  • Tipo de cabo Cabo FO
Versão
  • Comprimento do cabo 3 m
  • Número de fibras 2
  • Tipo de fibra 2E9/125 G657.A1
Características técnicas
  • Diâmetro do cabo 5,17 mm
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 70 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140270633
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare