Matching Products
Matching Products NEW
Tools
8
Accessories
3
Part number: 09 23 000 9950
DIN-Signal 2C/2R shroud pressin 11.75
DIN-Signal 2C/2R shroud pressin 11.75

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pin shroud
for female connectors type 2C, for male connectors type 2R
Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 23 000 9950
DIN-Signal 2C/2R shroud pressin 11.75
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
8
Accessories
3
Product Details
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия DIN 41612
  • Тип аксессуара Колодка бесконтактная
  • Описание аксессуаров
    для розеток тип 2C
    для вилок тип 2R
  • Характеристики не содержит свинца
Версия
  • Длина подключения 20 mm
  • Крепление Крепление запрессовкой
Технические характеристики
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ‌3,8 mm ±0,5 ‌
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Термопластик
  • Цвет (аксессуары) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
Спецификации и допуски
  • Классификация для железных дорог F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 3,39 g
  • Страна изготовления Вьетнам
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140041202
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare