Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
9
Numer Katalogowy: 09 66 352 6616
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 25P PL2 GC4-40
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 25P PL2 GC4-40

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Low-profile
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: ‌6.5 A
Żeński
Rozmiar: D-Sub 3
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP), Osłona: stal platerowana
Czarny
Kontakty: 25 z pinem uziemiającym
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 66 352 6616
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 25P PL2 GC4-40
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
9
Szczegóły Produktu
Tanımlama
  • Kategori Złącza
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Standard
  • Eleman Konnektör
  • Teknik özellikler Low-profile
  • Kontak açıklaması
    Damgalı
    Açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lutowane na fali
  • Soket tipi Żeński
  • Boyut D-Sub 3
  • Bağlantı türü Motherboard do daughtercard
  • Kontak sayısı 25
  • diğer kontaklar z pinem uziemiającym
  • Sonlandırma uzunluğu 2,9 mm
  • PCB sabitlemesi Z zatrzaskami do płyty
  • Kilitleme tipi Kołnierz mocujący z gwintem 4-40 UNC
Teknik özellikler
  • Satırlar arasındaki mesafe 2,54 mm
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,76 mm
  • Nominal akım ‌ 6,5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ≤0,6 Nm Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 83 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Performans seviyesi
    2
    zgodnie z CECC 75301-802
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1,6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Nie
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
    Osłona: stal platerowana
  • Renk (parça) Czarny
  • Malzeme (kontaklar) Stop miedzi
  • Yüzey (kontaklar) Metal szlachetny na Ni
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV durumu zgodny
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Niezawarte
  • REACH SVHC maddeleri Niezawarte
  • California Önerme 65 madde Tak
  • California Önerme 65 madde
    Ołów
    Nikiel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 13,13 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140084049
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare