Description du capot/de l'embase
Couvercle verrouillable
Version
Taille
D-Sub 4
Version
Sortie latérale
Sortie de câble
1x
Fixation de câble
Serre-câble
Passe-fil
Type de verrouillage
Vis moletée Pas 4-40 UNC
2 pièces
Oui
Séparable
Oui
Contenu du kit
avec moitiés de kits de passes-fil
Données techniques
Couple de serrage
0,4 Nm Vis de verrouillage
0,4 Nm Vis pour serre-câble
Température ambiante
-55 ... +110 °C
Diamètre de câble
11,5 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Plastique
Couleur (capot/embase)
Noir
Longueur
40 mm
Largeur
71,3 mm
Hauteur
15 mm
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids