Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 09 67 025 0442
DSUB PLAST-HOOD 25P SHS-UNC TOPCE
DSUB PLAST-HOOD 25P SHS-UNC TOPCE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
シェルハウジング
カバーはネジ止め可能
サイズ: D-Sub 3
ショートロックネジ付き 4-40 UNCネジ
トップエントリー
1x
材質 (フード/ハウジング): サーモプラスチック
保護等級: IP30
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 67 025 0442
DSUB PLAST-HOOD 25P SHS-UNC TOPCE
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 カバーはネジ止め可能
バージョン
  • サイズ D-Sub 3
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具 ケーブルクランプ
  • ロックタイプ ショートロックネジ付き 4-40 UNCネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.25 Nm ケーブルクランプネジ
    ‌0.25 Nm カバーネジ
    ‌0.4 Nm ロックネジ
  • 周囲温度 -20 ... +90 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30
  • ケーブル径 3.5 ... 11 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
  • カラー(フード/ハウジング)
  • 長さ 35.9 mm
  • 53.2 mm
  • 高さ 15.2 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    三酸化アンチモン
    ナフタリン
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 17 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140091566
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare