Description du capot/de l'embase
Avec presse-étoupe intégré
Version
Taille
D-Sub 1
Blindage
Blindé
Version
Sortie verticale
Sortie de câble
1x
Fixation de câble
Serre-câble
Presse-étoupe
Type de verrouillage
Vis de verrouillage Pas M3
2 pièces
Non
Séparable
Non
Données techniques
Couple de serrage
0,4 Nm Vis de verrouillage
0,4 Nm Vis pour serre-câble
Température ambiante
-25 ... +70 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP67
Diamètre de câble
6 ... 8 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Plastique
Revêtement (capot/embase)
Métallisé
Longueur
57,5 mm
Largeur
39,8 mm
Hauteur
20,2 mm
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids