Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
24
Combinables
1
Tools
4
Part number: 09 29 002 3201
DIN Signal M0+2 angled male
DIN Signal M0+2 angled male

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Contacts: 2
Angled
PCB fixing: Without fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Part number: 09 29 002 3201
DIN Signal M0+2 angled male
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
24
Combinables
1
Tools
4
Product Details
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering Typ M
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Vinklad
  • Funktioner Märkström för specialkontakter, se de valda kontakternas datablad
Version
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    PCB till kabel
  • Antal kontakter 2
  • Antal signalkontakter 0
  • Antal specialkontakter 2
  • Kretskortsfixering Utan spärrfläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 10 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 10 mm
  • Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Fritt avstånd ≥ 1,2 mm
  • Krypavstånd ≥ 1,2 mm
  • Isoleringsmotstånd >1012 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Antimontrioxid
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 3,5 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140043091
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare