採用情報(ドイツのみ)
Newsletter
eShop
カート
Wishlist
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
マイアカウント設定
ログアウト
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
構成ツール
製品とソリューション
製品とソリューション 概要
Han® 産業用コネクタ
北米工業用制御盤SCCR対応コネクタソリューション
SPE:シングルペアイーサネット
インターフェースコネクタ
産業用イーサネットソリューション
基板用コネクタ
現場結線対応コネクタ
システムケーブル
カスタマイズソリューション
産業用イーサネットスイッチ
工具
3D-MID 技術
産業用ラズパイ MICA-R/RevPi
LF帯/HF帯 RFID
エレクトロモビリティ用の充電装置
マグネットシステム
市場
市場 概要
鉄道/輸送
機械 - 金属加工
機械 - プラスチック
機械 - 食品加工と包装
ロボット
オートメーション
風力発電
配電と蓄電
オートモーティブ
データセンター
イントラロジスティックスとコンベアシステム
農業
医療
水素技術
トレンド
トレンド 概要
持続可能性
デジタル化
Eモビリティ
モジュラー化
小型化
カスタマイズ
Connectivity+
ニュースセンター
ニュースセンター 概要
コーポレートニュース
プレスリリースニュース
製品ニュース
イベント
技術情報誌tec.News
掲載記事
Webセミナー オンデマンド
Webセミナー オンデマンド 概要
Railway Web-Seminar Series 2022
Webseminar HARTING Experts Camp
サービス
サービス 概要
認証
修理サービス
カスタマイズされた産業用コネクタ
Supplier for HARTING
Supplier for HARTING 概要
General supplier information
Supplier Portal
ダウンロードセンター
製品データマネージャー
ホワイトペーパー
Digital Twins
会社
会社 概要
ハーティングテクノロジーグループ
ハーティングテクノロジーグループ 概要
ハーティングの歴史
ファミリー経営企業
企業データ
製品とソリューション概要
ブランド・ロゴ
ハーティング株式会社について
採用情報(日本)
品質と新技術
品質と新技術 概要
コネクタの防塵防水性能 - 保護等級
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
新技術
圧着接続
世界各地の拠点
協業/パートナーシップ
協業/パートナーシップ 概要
SPE産業パートナーネットワーク
smartFactoryKL
持続可能性
持続可能性 概要
当社の責任
企業文化
環境
テクノロジー
社会への取り組み
人権デュー・ディリジェンス
企業の社会的責任(CSR)
通報システム
myHARTING
お問い合わせ
日本 (Japanese)
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
インターフェースコネクタ
...
D-Sub D-Subコネクタ
フード/ハウジング
09 67 037 0431
部品番号: 09 67 037 0431
D-Sub hood 37-pole top&side entry M3
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
シェルハウジング
ロック式カバー
サイズ: D-Sub 4
ローレットネジ M3ネジ
トップ/サイドエントリー
1x
材質 (フード/ハウジング): サーモプラスチック
金属メッキ
ノート
Compare
部品番号: 09 67 037 0431
D-Sub hood 37-pole top&side entry M3
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
フード/ハウジング
フード/ハウジングシリーズ
D-Sub
フード/ハウジングのタイプ
シェルハウジング
フード/ハウジングの説明
ロック式カバー
バージョン
サイズ
D-Sub 4
シールド
シールド付き
バージョン
トップ/サイドエントリー
ケーブルエントリー
1x
ケーブル固定具
ケーブルクランプ
ケーブルグロメット
ロックタイプ
ローレットネジ M3ネジ
2個の部品
はい
分離可能
はい
梱包内容
グロメットハーフセット含む
技術的特性
締付けトルク
0.4 Nm ロックネジ
0.4 Nm ケーブルクランプネジ
周囲温度
-55 ... +110 °C
ケーブル径
11.5 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
サーモプラスチック
表面 (フード/ハウジング)
金属メッキ
長さ
40 mm
幅
71.3 mm
高さ
15 mm
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(a) / 6(a)-I:
: 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
商用データ
梱包寸法
1
GTIN
5713140222267
ETIM
EC001133
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare